Україна - Українська

Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код замовлення: 929003731402
Повний код замовлення: 872016926783100

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED HPL
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003731402 uk_UA pdf 861.6 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003731402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003731402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB