Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 година (-н)
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Опис виробу
CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Скло, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів E27
- Номінальний термін служби 25 000 година (-н)
- Цикл перемикання 50 000
- Технології освітлення LED HPL
- Еталон вимірювання потоку Sphere
- Гарантійний період 3 років