Україна - Українська

Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929002481202
Повний код замовлення: 871951429927600

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED HPL
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002481202 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002481202 uk_UA pdf 787.6 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002481202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002481202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR ies 2.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB