Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002973202
Повний код замовлення: 871951431306400

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002973202 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002973202 uk_UA pdf 806.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002973202_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002973202_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR IES 1.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB