Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002028092
Повний код замовлення: 871951434746500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E14
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    20 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Сім'я

Виріб