Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003603202
Повний код замовлення: 871869657757800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003603202 pdf 67.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003603202 uk_UA pdf 798.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003603202_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929003603202_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 IES 5.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB