Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 105 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003544302
Повний код замовлення: 871951432966900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003544399 pdf 67.3 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003544302 uk_UA pdf 503.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003544302_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929003544302_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940 IES 5.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB