Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002425092
Повний код замовлення: 871951434647500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    20 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002425092 uk_UA pdf 800.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002425092_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002425092_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G IES 759 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB