Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Вузький промінь, Матовий, Білий, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH

Опис виробу

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Вузький промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925870155
Повний код замовлення: 872016947481900