Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Вузький промінь, Матовий, Білий, IP20

LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH

Опис виробу

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Вузький промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925870151
Повний код замовлення: 872016947477200

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб