Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, Білий, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH

Опис виробу

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 910925870146
Повний код замовлення: 872016947472700