Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, 82 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, Матово-білий, Матово-білий, Білий, IP20
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
Опис виробу
L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 15000 lm, 82 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років