Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Матовий, Білий, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Опис виробу
UltraEfficient, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років