Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Широкий промінь, Матовий, Білий, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Опис виробу

UltraEfficient, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 910925870133
Повний код замовлення: 872016947459800