Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Матовий, Білий, IP20

LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Опис виробу

UltraEfficient, L3400 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів

Код замовлення: 910925870132
Повний код замовлення: 872016947458100