Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, Матово-білий, Матово-білий, Білий, IP20

LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Опис виробу

L1700 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 910925870130
Повний код замовлення: 872016947456700