Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Матово-білий, Матово-білий, Білий, IP20
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Опис виробу
L1700 mm, Сталь, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, З’єднувальна коробка на 7 полюсів
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років