Philips KeyLine, Suspended, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK
Опис виробу
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років