Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Опис виробу

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Алюміній, Алюміній, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868388
Повний код замовлення: 871951462452800