Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Опис виробу

L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868387
Повний код замовлення: 871951462451100