Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH

Опис виробу

L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868383
Повний код замовлення: 871951462447400