Philips KeyLine, Suspended, 26 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU
Опис виробу
L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Алюміній, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років