Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK

Опис виробу

L1500 mm; H70 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 910925868378
Повний код замовлення: 871951462442900