Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

Опис виробу

L1200 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910925868373
Повний код замовлення: 871951462437500