Україна - Українська

Philips KeyLine, Suspended, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU

Опис виробу

L1200 mm; H70 mm, Алюміній, Алюміній, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 910925868365
Повний код замовлення: 871951462429000