Philips KeyLine, Suspended, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH
Опис виробу
L1200 mm; H70 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Середній промінь, Текстурований, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років