Україна - Українська

Philips Accessory, Білий

Опис виробу

Philips Accessory, Білий

Код замовлення: 911401807987
Повний код замовлення: 872016975216099

Технічні характеристики

  • Загальна довжина
    1 215,5 mm
  • Загальна ширина
    315,5 mm
  • Загальна висота
    78,5 mm
  • Розміри (висота x ширина x глибина)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Матеріал
    Алюміній
  • Код захисту від проникнення
    -
  • Код захисту від механічного впливу
    -
  • Колір аксесуарів
    Білий
  • Вага нетто (шт.)
    1,260 kg

Файли

Сім'я

Виріб