Україна - Українська

Philips CoreLine recessed

Вбудовані світильники CoreLine: просте встановлення, відмінне освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Втоплені світильники Philips CoreLine відповідають обіцянкам серії CoreLine: створювати інноваційні, прості у використанні та високоякісні світильники. Ці високоякісні вбудовані світлодіодні світильники призначені для заміни існуючих вбудованих світильників із технологією T8 або T5. Це сімейство CoreLine також пропонує новий інноваційний вибір із кількома світлосилами в одному світильнику під назвою MultiLumen. Миттєва економія енергії та довший термін служби роблять цей світильник екологічно чистим і економічно вигідним рішенням. А завдяки швидкісним з'єднувачам, або системі Wieland, втоплені світильники CoreLine RC136B монтуються швидко й легко. До цього сімейства також входять світильники з підтримкою Interact — із вбудованим інтегрованим зв’язком, повністю сумісні зі шлюзами, датчиками та програмним забезпеченням Interact.

Переваги

  • MultiLumen: вибір різних світлосил в одному світильнику

  • Новий з’єднувач забезпечує швидкий і простий монтаж

Характеристики

  • MultiLumen: різна світлосила в діапазоні від 2800 люмен до 4300 люмен в одному світильнику

  • Зручний роз’єм для швидшого встановлення: швидкісний з’єднувач або з’єднувач Wieland

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Попередження та безпека

  • Клас захисту продукту від впливу води — IPX0 (незахищений), тому наполегливо рекомендується встановлювати світильник тільки у відповідним чином перевіреному середовищі

  • Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips чи Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія втрачає чинність

Файли