Philips CoreLine recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC
Опис виробу
600x600 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Кут променя 100°, Мікропризматична лінза, Поліметилметакрилат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 5-полюсний, З’єднувальна коробка на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років