Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Кут променю 120°, Матово-білий, полістирол, IP20/65 | Захист пальців; із захистом від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, 2×0,75 мм², Вставний з’єднувач на 2 полюси, SC | запобіжний кабель