Philips Accessory, Білий
Опис виробу
Philips Accessory, Білий
Технічні характеристики
- Загальна довжина 1 215,5 mm
- Загальна ширина 315,5 mm
- Загальна висота 78,5 mm
- Розміри (висота x ширина x глибина) 79 x 316 x 1216 mm
- Матеріал Алюміній
- Код захисту від проникнення -
- Код захисту від механічного впливу -
- Колір аксесуарів Білий
- Вага нетто (шт.) 1,260 kg