Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Подвійна асиметрична оптика, Сріблястий

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Опис виробу

Track flood (double), Алюміній, Сріблястий, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Подвійна асиметрична оптика, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102531
Повний код замовлення: 872016901169400

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб