Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Подвійна асиметрична оптика, Білий

ST762T 39S/830 DIA WH

Опис виробу

Track flood (double), Алюміній, Білий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Подвійна асиметрична оптика, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102528
Повний код замовлення: 872016901166300

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб