Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Подвійна асиметрична оптика, Білий

ST762T 27S/840 PSU WH

Опис виробу

Track flood (double), Алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Подвійна асиметрична оптика, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102524
Повний код замовлення: 872016901162500

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб