Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Подвійна асиметрична оптика, Чорний

ST762T 27S/830 DIA BK

Опис виробу

Track flood (double), Алюміній, Чорний, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Подвійна асиметрична оптика, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102523
Повний код замовлення: 872016901161800

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102523 uk_UA pdf 437.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102523_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102523_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST762T 27S/830 DIA BK IES
Файли Revit
Revit file - ST760TI - 910505102523 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/830 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/830 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/830 DIA BK LDT