Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Асиметричний кут променю, Сріблястий

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Опис виробу

Track flood (single), Алюміній, Сріблястий, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Асиметричний кут променю, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102518
Повний код замовлення: 872016901156400

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102518 uk_UA pdf 373.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102518_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Файли Revit
Revit file - ST760TI - 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT