Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Асиметричний кут променю, Білий

ST761T 27S/830 PSU WH

Опис виробу

Track flood (single), Алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Асиметричний кут променю, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102517
Повний код замовлення: 872016901155700

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102517 uk_UA pdf 308.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102517_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Файли Revit
Revit file - ST760TI - 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT