Україна - Українська

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Асиметричний кут променю, Білий

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Опис виробу

Track flood (single), Алюміній, Білий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Асиметричний кут променю, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102508
Повний код замовлення: 872016901146500

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102508 uk_UA pdf 424.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
Файли Revit
Revit file - ST760TI - 910505102508 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT