Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, Білий

ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104625
Повний код замовлення: 872016983512200

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб