Philips Проектор GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Широкий промінь, Білий
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років