Philips Проектор GreenSpace Evo, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Чорний
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482
Опис виробу
Полікарбонат, Чорний, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років