Philips Проектор GreenSpace Evo, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Широкий промінь, Чорний
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Опис виробу
Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років