Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Широкий промінь, Білий

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4900 lm, 38 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104616
Повний код замовлення: 872016983503000