Philips Проектор GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Білий
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років