Philips Проектор GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Широкий промінь, Сірий
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Опис виробу
Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років