Philips Проектор GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, Чорний
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482
Опис виробу
Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років