Philips Проектор GreenSpace Evo, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Білий
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років