Philips Проектор GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Бездротовий, Interact Ready, Середній промінь, Білий
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років