Philips Проектор GreenSpace Evo, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Середній промінь, Білий
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років