Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Чорний

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104604
Повний код замовлення: 872016959091500